Meny Sök

Lager med fläns 20.0 mm 11.5 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179062

Tillverkarens artikelnummer:

008755011442

3730 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 39,3957 kr
50 - 999 21,1255 kr
1000 + 13,0333 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

393,96 kr

10 x 39,3957 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 23.0 mm
Totallängd 11.5 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 20.0 mm
Nominell ytterdiameter 23.0 mm
Innerdiameter 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss