Meny Sök

Lager med fläns 25.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050521

Tillverkarens artikelnummer:

008250000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 43,7007 kr
50 - 999 19,794 kr
1000 + 11,2284 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

437,01 kr

10 x 43,7007 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 30.0 mm
Totallängd 30.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 25.0 mm
Nominell ytterdiameter 30.0 mm
Innerdiameter 25.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss