Meny Sök

Lager med fläns 18.0 mm 12.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179048

Tillverkarens artikelnummer:

008751011442

209 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 19,1727 kr
250 - 999 13,4919 kr
1000 + 10,8734 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

958,64 kr

50 x 19,1727 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 20.0 mm
Totallängd 12.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 18.0 mm
Nominell ytterdiameter 20.0 mm
Innerdiameter 18.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss