Meny Sök

Lager med fläns 30.0 mm 16.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179123

Tillverkarens artikelnummer:

008767011442

70 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 52,0592 kr
50 - 999 33,7445 kr
1000 + 25,46 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

520,59 kr

10 x 52,0592 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 34.0 mm
Totallängd 16.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 30.0 mm
Nominell ytterdiameter 34.0 mm
Innerdiameter 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss