Meny Sök

Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050453

Tillverkarens artikelnummer:

008200259902

4007 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,693 kr
250 - 999 7,6779 kr
1000 + 5,7695 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

634,65 kr

50 x 12,693 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 24.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 20.0 mm
Nominell ytterdiameter 24.0 mm
Innerdiameter 20.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss