Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
6,0755 kr - 9,9534 kr 147 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6,7505 kr - 11,0594 kr 1734 I lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
3,7199 kr - 7,4399 kr 93 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
4,0647 kr - 8,1293 kr 2566 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
3,5045 kr - 7,0234 kr 194 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
3,9497 kr - 7,8564 kr 298 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
6,8798 kr - 11,2461 kr 200 I lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
8,4166 kr - 13,7596 kr 76 I lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
14,1761 kr - 23,1673 kr 80 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
7,2101 kr - 11,8062 kr 171 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
7,4686 kr - 12,2515 kr 100 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
22,248 kr - 36,3811 kr 98 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
3,8636 kr - 7,7128 kr 787 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
3,4758 kr - 5,6877 kr 195 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,9641 kr - 6,4489 kr 246 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
3,8061 kr - 6,2478 kr 788 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
3,7487 kr - 6,1185 kr 1757 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
3,404 kr - 5,5871 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,7774 kr - 6,1473 kr 16400 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
41,5374 kr - 83,0461 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
58.0 mm
Ja
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturfärgad

10322888

Prisintervall
9,9534 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10322932

Prisintervall
11,0594 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
1734 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Svart

10323212

Prisintervall
7,4399 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Svart

10323250

Prisintervall
8,1293 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
2566 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Svart

10323205

Prisintervall
7,0234 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Svart

10323243

Prisintervall
7,8564 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10322970

Prisintervall
11,2461 kr - 6,8798 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Naturfärgad

10323014

Prisintervall
13,7596 kr - 8,4166 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Naturfärgad

10323052

Prisintervall
23,1673 kr - 14,1761 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10322963

Prisintervall
11,8062 kr - 7,2101 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10323007

Prisintervall
12,2515 kr - 7,4686 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Naturfärgad

10323090

Prisintervall
36,3811 kr - 22,248 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Svart

10323236

Prisintervall
7,7128 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturfärgad

10322789

Prisintervall
5,6877 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10322826

Prisintervall
6,4489 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturfärgad

10322819

Prisintervall
6,2478 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
788 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturfärgad

10322802

Prisintervall
6,1185 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
1757 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    4.5 mm
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10322772

Prisintervall
5,5871 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    5.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Svart

10116401

Prisintervall
6,1473 kr - 3,7774 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    6.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Svart

10323557

Prisintervall
83,0461 kr - 41,5374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    50.0 mm
  • Axellängd
    48.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager