Meny Sök

Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10323212

Tillverkarens artikelnummer:

008719023243

93 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,6631 kr
500 - 999 4,8967 kr
1000 + 3,8315 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

766,31 kr

100 x 7,6631 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 10.0 mm
Axellängd 14.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 8.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 10.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 8.0 mm
Flänsens ytterdiameter 15.0 mm
Nominell ytterdiameter 10.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 8.0 mm
Total diameter 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss