10323052
008130019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 23,1673 kr |
| 50 - 999 | 18,011 kr |
| 1000 + | 14,1761 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 28.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 1.102 in |
| Totallängd | 21.5 mm |
| Totallängd | 0.846 in |
| Flänstjocklek | 1.5 mm |
| Flänstjocklek | 0.059 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Nominell innerdiameter | 0.984 in |
| Nominell innerdiameter | 25.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 28.0 mm |
| Ytterdiameter | 1.102 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 25.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.984 in |
| Flänsens ytterdiameter | 1.378 in |
| Flänsens ytterdiameter | 35.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 28.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 1.102 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.984 in |
| Innerdiameter | 25.0 mm |
| Total diameter | 0.846 in |
| Total diameter | 21.5 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta