Meny Sök

Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10322772

Tillverkarens artikelnummer:

008102019247

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,7547 kr
500 - 999 4,4677 kr
1000 + 3,5061 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

575,47 kr

100 x 5,7547 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 8.0 mm
Axellängd 5.0 mm
Totallängd 6.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 6.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 8.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 6.0 mm
Flänsens ytterdiameter 12.0 mm
Nominell ytterdiameter 8.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 6.0 mm
Total diameter 6.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss