10322932
008118019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 11,3912 kr |
| 250 - 999 | 8,8466 kr |
| 1000 + | 6,953 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 0.63 in |
|---|---|
| Axeldiameter | 16.0 mm |
| Axellängd | 0.63 in |
| Axellängd | 16.0 mm |
| Totallängd | 0.669 in |
| Totallängd | 17.0 mm |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Nominell innerdiameter | 0.551 in |
| Nominell innerdiameter | 14.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 0.63 in |
| Ytterdiameter | 16.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.551 in |
| Diameter på axelhål | 14.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.866 in |
| Flänsens ytterdiameter | 22.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.63 in |
| Nominell ytterdiameter | 16.0 mm |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.551 in |
| Innerdiameter | 14.0 mm |
| Total diameter | 0.669 in |
| Total diameter | 17.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta