Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
4,7044 kr - 11,4197 kr 80 I lager
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
1,4941 kr - 2,0918 kr 4540 I lager
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Röd
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
1,5977 kr - 5,9762 kr 22435 I lager
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
2,2042 kr - 8,2402 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,7411 kr - 2,7633 kr 10000 I lager
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
1,0178 kr - 3,8121 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
1,9231 kr - 5,7598 kr 7500 I lager
31.3 mm
M25 x 1;5
Röd
18.5 mm
14.0 mm
Metrisk
2
6,3761 kr - 15,4756 kr Fråga angående leveranstidhär
63.7 mm
M52 x 1;5
Röd
21.5 mm
15.5 mm
Metrisk
2
1,3447 kr - 5,0273 kr 40200 I lager
28.2 mm
M22 x 1;5
Röd
18.2 mm
13.7 mm
Metrisk
2
10082997 1,3077 kr - 4,9108 kr 13341 I lager
18.5 mm
M14 x 1;5
Röd
17.2 mm
9.5 mm
Metrisk
2
1,4719 kr - 5,5267 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M24 x 1;5
Röd
18.5 mm
13.8 mm
Metrisk
2
1,25 kr - 1,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,8767 kr - 1,3638 kr 12000 I lager
24.4 mm
M18 x 2;5
Röd
18.3 mm
13.7 mm
Metriska Gängor
1
0,7534 kr - 1,172 kr 4500 I lager
15.3 mm
M10
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metriska Gängor
1
0,9373 kr - 1,458 kr 7500 I lager
20.7 mm
3/8 in
Röd
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,967 kr - 1,5043 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 2;5
Röd
18.2 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
1
0,9203 kr - 1,4316 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 2;0
Röd
18.2 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
1
0,8353 kr - 1,2993 kr 25000 I lager
20.7 mm
M16 x 1;5
Röd
12.0 mm
5.5 mm
Metriska Gängor
1
0,7131 kr - 1,1092 kr 19500 I lager
17.2 mm
7/16-20 in
Röd
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
0,8714 kr - 1,3555 kr 33500 I lager
16.2 mm
1/4 in
Röd
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
  • av 4
Gängad plugg 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Röd

10082492

Prisintervall
11,4197 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Röd

10086735

Prisintervall
2,0918 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
4540 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071045

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
22435 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Röd

10071700

Prisintervall
8,2402 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10072011

Prisintervall
2,7633 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Röd

10083062

Prisintervall
3,8121 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

10083031

Prisintervall
5,7598 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M25 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Röd

10083055

Prisintervall
15,4756 kr - 6,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

10068847

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
40200 I lager
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10082997

Prisintervall
4,9108 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
13341 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10083024

Prisintervall
5,5267 kr - 1,4719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10086933

Prisintervall
1,7501 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

20598105

Prisintervall
1,3638 kr - 0,8767 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 2;5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M10 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Röd

20598075

Prisintervall
1,172 kr - 0,7534 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

20598068

Prisintervall
1,458 kr - 0,9373 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

20598129

Prisintervall
1,5043 kr - 0,967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2;5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

20598112

Prisintervall
1,4316 kr - 0,9203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2;0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

20598099

Prisintervall
1,2993 kr - 0,8353 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE - PIR Röd

20598136

Prisintervall
1,1092 kr - 0,7131 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Röd

20598051

Prisintervall
1,3555 kr - 0,8714 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    BSP