Meny Sök

Gängad plugg M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Röd

This threaded protection plug fits a M52 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10083055

Tillverkarens artikelnummer:

12030

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 15,4756 kr
100 - 499 11,054 kr
500 + 6,3761 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

773,78 kr

50 x 15,4756 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 63.7 mm
H 21.5 mm
L 15.5 mm
Gängstorlek M52 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss