Meny Sök

Gängad plugg M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm LDPE Röd

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE/TPV som förhindrar att föroreningar kommer in. De har metriska gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C.
Essentra artikelnummer:

20598112

Tillverkarens artikelnummer:

20598112

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 1,3899 kr
3000 - 14999 0,9928 kr
15000 + 0,8935 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

416,97 kr

300 x 1,3899 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.3 mm
H 18.2 mm
L 14.0 mm
Gängstorlek M20 x 2;0
Gängstandard Metriska Gängor
Typ 1
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss