20598099
20598099
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1,2993 kr |
| 5000 - 24999 | 0,9281 kr |
| 25000 + | 0,8353 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 20.7 mm |
|---|---|
| D | 0.815 in |
| H | 12.0 mm |
| H | 0.472 in |
| L | 5.5 mm |
| L | 0.217 in |
| Gängstorlek | M16 x 1;5 |
| Gängstandard | Metriska Gängor |
| Typ | 1 |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Röd |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta