Meny Sök

Gängad plugg 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE Röd

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE/TPV som förhindrar att föroreningar kommer in. De har BSP-gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C.
Essentra artikelnummer:

20598051

Tillverkarens artikelnummer:

20598051

28500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,3161 kr
5000 - 24999 0,94 kr
25000 + 0,846 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

658,05 kr

500 x 1,3161 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.2 mm
H 12.5 mm
L 6.5 mm
Gängstorlek 1/4 in
Gängstandard BSP
Typ 1
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss