10083024
12021
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 999 | 5,5267 kr |
| 1000 - 1999 | 2,5571 kr |
| 2000 + | 1,4719 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 31.3 mm |
|---|---|
| D | 1.232 in |
| H | 0.728 in |
| H | 18.5 mm |
| L | 0.543 in |
| L | 13.8 mm |
| Gängstorlek | M24 x 1;5 |
| Gängstandard | Metrisk |
| Typ | 2 |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Röd |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta