Meny Sök

Gängad plugg 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

Denna gängade skyddsplugg (13/16"-16 UNF/JIC) skyddar gängade öppningar och kopplingar från smuts, damm och skräp. Det räfflade huvudet gör att den lätt att hantera för hand.
Essentra artikelnummer:

10086933

Tillverkarens artikelnummer:

12827

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,7501 kr
2500 + 1,25 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

437,53 kr

250 x 1,7501 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.7 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Gängstorlek 13/16 in - 16 UNF/JIC
Gängstandard UNF
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss