Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
0,7938 kr - 1,2349 kr 3000 I lager
18.5 mm
M14 x 2;0
Röd
17.2 mm
9.5 mm
Metriska Gängor
1
  • av 4
Gängad plugg M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

20598082

Prisintervall
1,2349 kr - 0,7938 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2;0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor