Meny Sök

Gängad plugg 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Röd

This 1-7/8"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra artikelnummer:

10082492

Tillverkarens artikelnummer:

11755

80 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 99 11,4197 kr
100 - 399 8,1569 kr
400 + 4,7044 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

456,79 kr

40 x 11,4197 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 58.4 mm
H 39.2 mm
L 16.7 mm
Gängstorlek 1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Gängstandard UNF
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss