Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8819 kr - 11,8502 kr | 11960 I lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,0991 kr - 4,0951 kr | 8700 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,2337 kr - 4,6278 kr | 1500 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,6421 kr - 6,1593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,3447 kr - 5,0273 kr | 400 I lager |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,5152 kr - 13,0608 kr | 464 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 1,2071 kr - 1,69 kr | 8750 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Röd
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 1,3255 kr - 4,9607 kr | 41400 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,5335 kr - 1,9976 kr | 3500 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Röd
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 10083017 | 1,3447 kr - 5,0273 kr | 13800 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Röd
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
2
|
|
| 1,0607 kr - 3,9786 kr | 4130 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Röd
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3166 kr - 4,9274 kr | 26967 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,8714 kr - 1,3555 kr | 33500 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,8353 kr - 1,2993 kr | 25000 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,967 kr - 1,5043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,8767 kr - 1,3638 kr | 12000 I lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Röd
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,7534 kr - 1,172 kr | 4500 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Röd
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,9373 kr - 1,458 kr | 7500 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,7938 kr - 1,2349 kr | 3000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,9203 kr - 1,4316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1