Meny Sök

Gängad plugg M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

This threaded protection plug fits a M16 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10083000

Tillverkarens artikelnummer:

12019

10767 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 4,9274 kr
1500 - 2999 2,2982 kr
3000 + 1,3166 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 478,22 kr

300 x 4,9274 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 22.0 mm
H 17.2 mm
L 13.5 mm
Gängstorlek M16 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss