Meny Sök

Gängad plugg 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Röd

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10070482

Tillverkarens artikelnummer:

10319

104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 149 13,0608 kr
150 + 7,5152 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

653,04 kr

50 x 13,0608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 105.0 mm
H 27.8 mm
L 11.3 mm
Gängstorlek 3 in - 11 BSP/GAS
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss