Meny Sök

Gängad plugg 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Röd

Denna röda helgängade skyddsplugg av LDPE passar 5/8-14 BSP/GAS-gängor och kan lätt placeras och tas bort med grepphuvudet. Den räfflade profilen är idealisk för hydrauliska kopplingar.
Essentra artikelnummer:

10071397

Tillverkarens artikelnummer:

10548

8750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,69 kr
2500 + 1,2071 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

422,50 kr

250 x 1,69 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.0 mm
H 15.6 mm
L 9.6 mm
Gängstorlek 5/8 in - 14 BSP
Gängstandard BSP
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss