Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,1435 kr - 4,2949 kr 11285 I lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Röd
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,8373 kr - 3,1296 kr 31050 I lager
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Röd
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
1,8492 kr - 4,6112 kr 14750 I lager
16.7 mm
M12 x 1;5
Röd
16.3 mm
8.7 mm
Metrisk
2
0,7327 kr - 2,73 kr 18000 I lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Röd
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,8728 kr - 3,2461 kr 5400 I lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Röd
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
1,0074 kr - 3,7621 kr 3500 I lager
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
1,5681 kr - 5,8597 kr 11230 I lager
32.7 mm
M26 x 1;5
Röd
18.7 mm
13.5 mm
Metrisk
2
2,2042 kr - 8,2402 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
1,5977 kr - 5,9762 kr 11935 I lager
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
1,6421 kr - 6,1593 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Röd
31.6 mm
13.5 mm
2
0,6627 kr - 2,4803 kr 6000 I lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Röd
14.7 mm
4.2 mm
2
4,8819 kr - 11,8502 kr 12000 I lager
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Röd
28.2 mm
10.7 mm
2
1,0784 kr - 4,0285 kr 2700 I lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Röd
12.8 mm
6.8 mm
BSP
1,2071 kr - 1,69 kr 8750 I lager
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Röd
15.6 mm
9.6 mm
BSP
1,3447 kr - 5,0273 kr 2400 I lager
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Röd
28.0 mm
11.0 mm
2
1,0991 kr - 4,0951 kr 12000 I lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Röd
17.0 mm
10.7 mm
2
0,7544 kr - 2,8299 kr 20612 I lager
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Röd
12.0 mm
5.5 mm
2
4,231 kr - 7,3801 kr 11054 I lager
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.7 mm
10.8 mm
2
1,3255 kr - 4,9607 kr 41400 I lager
23.5 mm
M18 x 1;5
Röd
18.2 mm
13.5 mm
Metrisk
2
10,4622 kr - 38,2122 kr 8091 I lager
41.0 mm
G 1
Naturfärgad
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
  • av 4
Gängad plugg 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071465

Prisintervall
4,2949 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
11285 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Röd

10071786

Prisintervall
3,1296 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
31050 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Röd

10082980

Prisintervall
4,6112 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
14750 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Röd

10071151

Prisintervall
2,73 kr - 0,7327 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10071779

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8728 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Röd

10072837

Prisintervall
3,7621 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10083048

Prisintervall
5,8597 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
11230 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Röd

10071700

Prisintervall
8,2402 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071045

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
11935 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10082386

Prisintervall
6,1593 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Röd

10071663

Prisintervall
2,4803 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071137

Prisintervall
11,8502 kr - 4,8819 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Röd

10068557

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Röd

10071397

Prisintervall
1,69 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
8750 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10071946

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071489

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0991 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

10072981

Prisintervall
2,8299 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
20612 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10081822

Prisintervall
7,3801 kr - 4,231 kr

Lagernivåer
11054 I lager
Egenskaper
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10071021

Prisintervall
4,9607 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
41400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturfärgad

10182765

Prisintervall
38,2122 kr - 10,4622 kr

Lagernivåer
8091 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP