Meny Sök

Gängad plugg M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

This threaded protection plug fits a M18 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10071021

Tillverkarens artikelnummer:

10458

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1999 4,9607 kr
2000 - 3999 2,2982 kr
4000 + 1,3255 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 984,28 kr

400 x 4,9607 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 23.5 mm
H 18.2 mm
L 13.5 mm
Gängstorlek M18 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss