Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.
De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | SW | Färg | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0984 kr - 3,2972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,2592 kr - 1,2592 kr | 3376 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 1343 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,3289 kr - 4,9411 kr | 3062 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1036 kr - 1,1996 kr | 12053 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,5972 kr - 1,5972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,3951 kr - 1,4846 kr | 9144 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,6344 kr - 2,8167 kr | 944 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,074 kr - 1,074 kr | 11747 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,8492 kr - 2,5889 kr | 5100 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 5,6956 kr - 5,6956 kr | 21518 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,3345 kr - 4,3345 kr | 53616 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 10,0153 kr - 10,0153 kr | 8806 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 69000 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,074 kr - 1,074 kr | 117500 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 3,5061 kr - 3,5061 kr | 4500 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 9,6307 kr - 9,6307 kr | 5750 I lager |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 2,1705 kr - 2,3527 kr | 27 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,9666 kr - 5,9027 kr | 2404 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,6628 kr - 2,6628 kr | 55085 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm