Meny Sök

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1⅞” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10287033

Tillverkarens artikelnummer:

498680

2404 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,9027 kr
500 - 999 4,6674 kr
1000 - 2499 4,5215 kr
2500 - 4999 4,1821 kr
5000 + 3,9666 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

590,27 kr

100 x 5,9027 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 55.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 30.0 mm
Gängstorlek 1 7/8 in - 12 UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Produkten 498680 ersätter:

UNF Gängor 1.7/8 in HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10547823
Tillverkarens artikelnummer: 467126

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss