Meny Sök

Gängad plugg BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Gul

Gul HDPE-gängad plugg med O-ring är försedd med en o-ring i nitril för att skydda BSP/gasrörs-gängor från läckage med en vattentät försegling.
Essentra artikelnummer:

10287088

Tillverkarens artikelnummer:

498685

21518 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 5,6956 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 423,90 kr

250 x 5,6956 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 50.0 mm
H 23.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Gängstorlek 1 1/4 in - 11 BSP
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Produkten 498685 ersätter:

Gängad plugg med O-ring BSP-gängor 1.1/4 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10634073
Tillverkarens artikelnummer: 467135

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss