Meny Sök

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 9⁄16” x 18 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286982

Tillverkarens artikelnummer:

498675

3376 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,2592 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

629,60 kr

500 x 1,2592 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 21.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Gängstorlek 9/16 in - 18 UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss