Meny Sök

Gängad plugg med O-ring 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 15⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10285855

Tillverkarens artikelnummer:

498555

895 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,2012 kr
1250 - 2499 3,1368 kr
2500 - 6249 3,0725 kr
6250 + 3,0081 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

800,30 kr

250 x 3,2012 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 42.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 24.0 mm
Gängstorlek 1 5/16 in - 12 UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Produkten 498555 ersätter:

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/16 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10634110
Tillverkarens artikelnummer: 467124

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss