Meny Sök

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10285848

Tillverkarens artikelnummer:

498554

27 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,3527 kr
1250 - 2499 2,3031 kr
2500 - 6249 2,2533 kr
6250 - 12499 2,2202 kr
12500 + 2,1705 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

588,18 kr

250 x 2,3527 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 35.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 19.0 mm
Gängstorlek 1 1/16 in - 12 UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Produkten 498554 ersätter:

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1.1/16 in HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10547816
Tillverkarens artikelnummer: 467122

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss