Meny Sök

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 13⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10287019

Tillverkarens artikelnummer:

498678

944 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,8167 kr
1250 - 2499 2,7504 kr
2500 - 6249 2,7007 kr
6250 + 2,6344 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

704,18 kr

250 x 2,8167 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 22.0 mm
Gängstorlek 1 3/16 in - 12 UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Produkten 498678 ersätter:

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1.3/16 in HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10588635
Tillverkarens artikelnummer: 467123

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss