Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.
De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | SW | Färg | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2542 kr - 1,864 kr | 2742 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,1705 kr - 2,3527 kr | 27 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,3951 kr - 1,4846 kr | 9144 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,9666 kr - 5,9027 kr | 2404 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,8995 kr - 16,5891 kr | 1400 I lager |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,6086 kr - 3,3781 kr | 13050 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,9964 kr - 4,1925 kr | 1967 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 10286821 | 0,9394 kr - 0,9394 kr | 14500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
|
|
| 1,142 kr - 1,142 kr | 39578 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 17600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 1,9964 kr - 5,218 kr | 13900 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 12,6406 kr - 38,6074 kr | 1400 I lager |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,7863 kr - 5,8514 kr | 400 I lager |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,0251 kr - 4,2528 kr | 17400 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,8759 kr - 3,8759 kr | 3760 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 14221 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 1,4024 kr - 1,4024 kr | 54735 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 141152 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 10285749 | 3,151 kr - 3,151 kr | 17760 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
|
| 5,163 kr - 5,163 kr | 3058 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm