Meny Sök

Gängad plugg BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Gul

Gul HDPE-gängad plugg med O-ring är försedd med en o-ring i nitril för att skydda BSP/gasrörs-gängor från läckage med en vattentät försegling.
Essentra artikelnummer:

10287071

Tillverkarens artikelnummer:

498684

53616 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 4,3345 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 083,63 kr

250 x 4,3345 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 40.0 mm
H 23.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Gängstorlek 1 in - 11 BSP
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss