Meny Sök

Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077283

Tillverkarens artikelnummer:

111209

465 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 149 39,9427 kr
150 + 12,8847 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

599,14 kr

15 x 39,9427 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 80.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss