Meny Sök

Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gråa, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10181256

Tillverkarens artikelnummer:

056140062003

68 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 99,6058 kr
50 - 999 80,1671 kr
1000 + 68,2166 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

996,06 kr

10 x 99,6058 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 140.0 mm
h 35.0 mm
h1 6.0 mm
T1 7.0 mm
T2 4.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Mellangrå
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss