10181072
056050062003
Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 15,5621 kr |
250 - 999 | 10,9464 kr |
1000 + | 8,8269 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 1.969 in |
---|---|
AxA | 50.0 mm |
h | 0.787 in |
h | 20.0 mm |
h1 | 0.197 in |
h1 | 5.0 mm |
T1 | 0.157 in |
T1 | 4.0 mm |
T2 | 1.5 mm |
T2 | 0.059 in |
Allt material | Polyeten |
Färg | Mellangrå |
Slutför | Eroderad |
Typ | 1 |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta