Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
200 I lager
45.0 mm
11.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.2 mm
2
12,2882 kr - 29,9014 kr 48 I lager
30.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.5 mm
2
23,8998 kr - 46,5108 kr 100 I lager
50.0 mm
10.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.5 mm
2
7,4399 kr - 23,7582 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
8.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.2 mm
2
10,7003 kr - 27,3138 kr 200 I lager
20.0 mm
8.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.5 mm
2
11,9499 kr - 20,9324 kr 100 I lager
30.0 mm
10.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.0 mm
2
793 I lager
16.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.5 mm
2
50 I lager
45.0 mm
11.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.5 mm
2
0,7251 kr - 1,2218 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
1
4,9642 kr - 4,9642 kr 496 I lager
44.4 mm
15.1 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
2,259 kr - 3,2797 kr 23360 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
4,6853 kr - 14,5246 kr 1700 I lager
60.0 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
1,0528 kr - 4,5692 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,3679 kr - 5,9369 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
10077047 0,8129 kr - 3,5282 kr 16750 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
0,8966 kr - 1,3576 kr 5050 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.5 mm
1
1,2801 kr - 5,5556 kr 18500 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,3679 kr - 5,9369 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
3,6116 kr - 15,6744 kr 4126 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
8,6316 kr - 26,7581 kr 2430 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
  • av 16
Flänsad spets 45.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289747


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
Flänsad spets 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289358

Prisintervall
29,9014 kr - 12,2882 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Flänsad spets 50.0 mm 1.5 mm Svart ABS

10289525

Prisintervall
46,5108 kr - 23,8998 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Flänsad spets 15.0 mm 1.2 mm Svart ABS

10289426

Prisintervall
23,7582 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Flänsad spets 20.0 mm 1.5 mm Svart ABS

10289457

Prisintervall
27,3138 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Flänsad spets 30.0 mm 1.0 mm Svart ABS

10289488

Prisintervall
20,9324 kr - 11,9499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Flänsad spets 16.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289716


Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
Flänsad spets 45.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289754


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Prisintervall
1,2218 kr - 0,7251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Prisintervall
4,9642 kr - 4,9642 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Prisintervall
3,2797 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
23360 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Prisintervall
14,5246 kr - 4,6853 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Prisintervall
4,5692 kr - 1,0528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Prisintervall
5,9369 kr - 1,3679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Prisintervall
3,5282 kr - 0,8129 kr

Lagernivåer
16750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Prisintervall
1,3576 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
5050 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Prisintervall
5,5556 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
18500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Prisintervall
5,9369 kr - 1,3679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Prisintervall
15,6744 kr - 3,6116 kr

Lagernivåer
4126 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Prisintervall
26,7581 kr - 8,6316 kr

Lagernivåer
2430 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm