Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Insatslängd | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,7506 kr - 24,1674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 32,8341 kr - 36,4822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 20,3557 kr - 22,6175 kr | 28 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,0283 kr - 8,9203 kr | 168 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6078 kr - 6,2309 kr | 1654 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 26,4048 kr - 29,3387 kr | 201 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 10,2907 kr - 11,4341 kr | 66 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9225 kr - 6,5806 kr | 390 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,7434 kr - 13,0483 kr | 1760 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,6288 kr - 8,4764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9658 kr - 11,0731 kr | 2016 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5718 kr - 2,8575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 5,4358 kr - 6,0398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3009 kr - 3,6676 kr | 1000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5733 kr - 8,4147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 5,7151 kr - 6,3501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,0319 kr - 31,1465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 87,6631 kr - 97,4034 kr | 310 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 7,2611 kr - 8,0679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0249 kr - 6,6943 kr | 144 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta