Meny Sök

Ferrit för platta kablar 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 77 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Essentra artikelnummer:

10445617

Tillverkarens artikelnummer:

RFS1-14-15-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
120 - 479 8,0679 kr
480 + 7,2611 kr
Standardförpackning: 120

Beställ i flerpack med 120

Totalpris:

968,15 kr

120 x 8,0679 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 18.7 mm
Totallängd 23.8 mm
Total bredd 15.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss