Meny Sök

Ferrit för platta kablar 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10638514

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-5-8-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1999 2,9432 kr
2000 + 2,6489 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 471,60 kr

500 x 2,9432 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 7.2 mm
Totallängd 9.1 mm
Total bredd 7.8 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss