Meny Sök

Ferrit för platta kablar 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 53 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Essentra artikelnummer:

10317488

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-21-8-A5

1382 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
136 - 543 6,4178 kr
544 + 5,776 kr
Standardförpackning: 136

Beställ i flerpack med 136

Totalpris:

872,82 kr

136 x 6,4178 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 27.0 mm
Totallängd 33.5 mm
Total bredd 8.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss