Meny Sök

Ferrit för platta kablar 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 26 Ω, 100 MHz impedance of 57 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Essentra artikelnummer:

10317440

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-21-10-A5

168 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
84 - 335 8,9203 kr
336 + 8,0283 kr
Standardförpackning: 84

Beställ i flerpack med 84

Totalpris:

749,31 kr

84 x 8,9203 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 27.0 mm
Totallängd 33.5 mm
Total bredd 10.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss