Meny Sök

Ferrit för platta kablar 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 92 Ω, 100 MHz impedance of 192 Ω. Insert Length of 31.0 mm | 1.22 in.
Essentra artikelnummer:

10317501

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-24-36-A5

201 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
24 - 95 30,2188 kr
96 + 27,1969 kr
Standardförpackning: 24

Beställ i flerpack med 24

Totalpris:

725,25 kr

24 x 30,2188 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 31.0 mm
Totallängd 36.0 mm
Total bredd 36.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss