Meny Sök

Ferrit för platta kablar 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10638705

Tillverkarens artikelnummer:

RFS1-6-8-A5

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 3999 3,6676 kr
4000 + 3,3009 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 667,60 kr

1000 x 3,6676 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 8.0 mm
Totallängd 10.0 mm
Total bredd 8.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss