Meny Sök

Ferrit för platta kablar 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 87 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Essentra artikelnummer:

10317396

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-16-12-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
132 - 527 6,3501 kr
528 + 5,7151 kr
Standardförpackning: 132

Beställ i flerpack med 132

Totalpris:

838,21 kr

132 x 6,3501 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 21.5 mm
Totallängd 25.5 mm
Total bredd 12.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss