Meny Sök

Ferrit för platta kablar 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 55 Ω, 100 MHz impedance of 127 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Essentra artikelnummer:

10317402

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-18-18-A5

1840 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 319 13,0483 kr
320 + 11,7434 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

1 043,86 kr

80 x 13,0483 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 23.5 mm
Totallängd 28.5 mm
Total bredd 18.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss