Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,6846 kr - 179,7045 kr | 53 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 68,0443 kr - 161,5357 kr | 525 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 194,9329 kr - 194,9329 kr | 271 I lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 52,2808 kr - 52,2808 kr | 24 I lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 31,7419 kr - 118,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 47,5411 kr - 47,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 19,6196 kr - 73,3757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,8512 kr - 14,8512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 118,8528 kr - 118,8528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 109,0933 kr - 258,9355 kr | 843 I lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 108,6387 kr - 539,8246 kr | 105 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 106,989 kr - 106,989 kr | 258 I lager |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,7706 kr - 118,8719 kr | 4095 I lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 79,7674 kr - 189,3079 kr | 782 I lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14648 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 8782 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 52,1925 kr - 64,8771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 6200 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta