Meny Sök

Vinklat handtag 108.0 mm Non Threaded GF PA Svart

Bygelhandtag av GA polyamid, ett stöttåligt, mångsidigt material med låg vikt. Används exempelvis i tillämpningar inom el, maskiner och skåptillverkning. Slagtåligt och beständigt mot väder och UV-strålning.
Essentra artikelnummer:

10259153

Tillverkarens artikelnummer:

465930

525 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 161,5357 kr
25 - 49 115,3826 kr
50 + 68,0443 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

161,54 kr

1 x 161,5357 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 126.0 mm
Total höjd 43.0 mm
Totallängd 126.0 mm
Ändmaterial, stav GF PA
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial GF PA
Handtagsmodell Vinklad bygel
Handtagstyp Bygelhandtag
Typ av montage Trycks i
Commodity Code 3926300090
Gängstorlek Non Threaded

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss