10273739
493519
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 2 + | 106,989 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basbredd | 3.2 mm |
|---|---|
| Basbredd | 0.126 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 89.9 mm |
| Avstånd mellan monteringshål | 3.539 in |
| Total höjd | 25.0 mm |
| Total höjd | 0.984 in |
| Totallängd | 112.4 mm |
| Totallängd | 4.425 in |
| Handtagsfärg | Svart |
| Handtagsmaterial | PPN |
| Handtagsmodell | Drag |
| Handtagstyp | Ergonomiskt handtag |
| Material | PPN |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta